Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Skruvstorlek Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,1846 kr - 0,2278 kr 154278 I lager
Naturfärgad
#2
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
0,2773 kr - 0,3424 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1/4
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
10217146 0,2306 kr - 0,2846 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
#10
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
0.8 mm
0,3647 kr - 0,4503 kr 800 I lager
Naturfärgad
#10
Nylon 6/6
7 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,3692 kr - 0,4559 kr 904 I lager
Naturfärgad
1/4
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
1.6 mm
0,2773 kr - 0,3424 kr 15313 I lager
Naturfärgad
5/16
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,3602 kr - 0,4448 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,4764 kr - 0,5881 kr 69944 I lager
Naturfärgad
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,8367 kr - 1,0329 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
7/8
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,9543 kr - 1,1782 kr 2358 I lager
Naturfärgad
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
2,8064 kr - 3,4647 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
1,5331 kr - 1,8927 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,3972 kr - 0,4904 kr 4458 I lager
Naturfärgad
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,3855 kr - 0,4758 kr 690 I lager
Naturfärgad
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
2,6534 kr - 3,2758 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,1846 kr - 0,2278 kr 881 I lager
Naturfärgad
#4
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,2567 kr - 0,3169 kr 68856 I lager
Naturfärgad
#4
Nylon 6/6
4 mm
6.4 mm
1.3 mm
0,2306 kr - 0,2846 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
#6
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
0,2197 kr - 0,2713 kr 1014 I lager
Naturfärgad
#8
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,3855 kr - 0,4758 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
#7
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
  • av 8
Hållbricka 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10217009

Prisintervall
0,2278 kr - 0,1846 kr

Lagernivåer
154278 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.9 mm
  • Ytterdiameter
    5.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    #2
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Prisintervall
0,3424 kr - 0,2773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.7 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    1/4
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.277 in 0.453 in 0.032 in Nylon 6/6

10217146

Prisintervall
0,2846 kr - 0,2306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7 mm
  • Ytterdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    #10
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.277 in 0.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217184

Prisintervall
0,4503 kr - 0,3647 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7 mm
  • Ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    #10
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.375 in 0.594 in 0.062 in Nylon 6/6

10217221

Prisintervall
0,4559 kr - 0,3692 kr

Lagernivåer
904 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Ytterdiameter
    15.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    1/4
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Prisintervall
0,3424 kr - 0,2773 kr

Lagernivåer
15313 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    11.9 mm
  • Ytterdiameter
    18.6 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Prisintervall
0,4448 kr - 0,3602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    22.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Prisintervall
0,5881 kr - 0,4764 kr

Lagernivåer
69944 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    26.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Prisintervall
1,0329 kr - 0,8367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    23.9 mm
  • Ytterdiameter
    34.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    7/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Prisintervall
1,1782 kr - 0,9543 kr

Lagernivåer
2358 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.5 mm
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Prisintervall
3,4647 kr - 2,8064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    32 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.5 mm
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Prisintervall
0,4904 kr - 0,3972 kr

Lagernivåer
4458 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    26.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Prisintervall
0,4758 kr - 0,3855 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    18.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Prisintervall
3,2758 kr - 2,6534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    27.2 mm
  • Ytterdiameter
    35.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    1.000
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Prisintervall
0,2278 kr - 0,1846 kr

Lagernivåer
881 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4 mm
  • Ytterdiameter
    6.8 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    #4
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.156 in 0.250 in 0.050 in Nylon 6/6

10217023

Prisintervall
0,3169 kr - 0,2567 kr

Lagernivåer
68856 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4 mm
  • Ytterdiameter
    6.4 mm
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Skruvstorlek
    #4
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Prisintervall
0,2846 kr - 0,2306 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5 mm
  • Ytterdiameter
    8.3 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    #6
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.235 in 0.390 in 0.032 in Nylon 6/6

10217108

Prisintervall
0,2713 kr - 0,2197 kr

Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6 mm
  • Ytterdiameter
    9.9 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    #8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Prisintervall
0,4758 kr - 0,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Ytterdiameter
    19.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    #7
  • Material
    Nylon 6/6