Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Skruvstorlek | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0415 kr - 2,8404 kr | 24948 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8047 kr - 0,9675 kr | 3340 I lager |
Naturfärgad
|
M5
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5743 kr - 0,6717 kr | 36511 I lager |
Naturfärgad
|
M3.5
|
HDPE
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,4754 kr - 0,4754 kr | 119785 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,461 kr - 0,461 kr | 47628 I lager |
Naturfärgad
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,3806 kr - 0,3806 kr | 42177 I lager |
Naturfärgad
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4509 kr - 0,4509 kr | 116106 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,586 kr - 0,8172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 2,6534 kr - 3,2758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.000
|
Nylon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3972 kr - 0,4904 kr | 4458 I lager |
Naturfärgad
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,8367 kr - 1,0329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
7/8
|
Nylon 6/6
|
0.940 in
23.9 mm
|
1.344 in
34.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,9543 kr - 1,1782 kr | 2358 I lager |
Naturfärgad
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4764 kr - 0,5881 kr | 69944 I lager |
Naturfärgad
|
7/16
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,8064 kr - 3,4647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.260 in
32 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,5331 kr - 1,8927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1/2
|
Nylon 6/6
|
0.690 in
17.5 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,3602 kr - 0,4448 kr | 136 I lager |
Naturfärgad
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3855 kr - 0,4758 kr | 690 I lager |
Naturfärgad
|
3/8
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,9689 kr - 0,9689 kr | 19571 I lager |
Naturfärgad
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7663 kr - 0,9186 kr | 3216 I lager |
Naturfärgad
|
M6
|
HDPE
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,7409 kr - 2,1492 kr | 7233 I lager |
Naturfärgad
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta