Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Skruvstorlek Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
2,0415 kr - 2,8404 kr 23948 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,8047 kr - 0,9675 kr 3340 I lager
Naturfärgad
M5
HDPE
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,5743 kr - 0,6717 kr 36511 I lager
Naturfärgad
M3.5
HDPE
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,4754 kr - 0,4754 kr 119785 I lager
Naturfärgad
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,461 kr - 0,461 kr 47628 I lager
Naturfärgad
M5
PA
5.3 mm
8.5 mm
2.8 mm
0,3806 kr - 0,3806 kr 42177 I lager
Naturfärgad
M3
PA
3.2 mm
9.0 mm
1.5 mm
0,4509 kr - 0,4509 kr 111106 I lager
Naturfärgad
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,586 kr - 0,8172 kr 4881 I lager
Naturfärgad
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
2,6534 kr - 3,2758 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,3972 kr - 0,4904 kr 4458 I lager
Naturfärgad
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,8367 kr - 1,0329 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
7/8
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,9543 kr - 1,1782 kr 2358 I lager
Naturfärgad
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,4764 kr - 0,5881 kr 69944 I lager
Naturfärgad
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
2,8064 kr - 3,4647 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
1,5331 kr - 1,8927 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,3602 kr - 0,4448 kr 136 I lager
Naturfärgad
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,3855 kr - 0,4758 kr 690 I lager
Naturfärgad
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,9689 kr - 0,9689 kr 19571 I lager
Naturfärgad
M4
HDPE
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,7663 kr - 0,9186 kr 3216 I lager
Naturfärgad
M6
HDPE
6.2 mm
9.5 mm
1.0 mm
1,7409 kr - 2,1492 kr 7233 I lager
Naturfärgad
M12
HDPE
13.0 mm
27.0 mm
2.0 mm
  • av 8
Hållbricka 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117330

Prisintervall
2,8404 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
23948 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10322604

Prisintervall
0,9675 kr - 0,8047 kr

Lagernivåer
3340 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    HDPE
Hållbricka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Prisintervall
0,6717 kr - 0,5743 kr

Lagernivåer
36511 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Skruvstorlek
    M3.5
  • Material
    HDPE
Hållbricka 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Prisintervall
0,4754 kr - 0,4754 kr

Lagernivåer
119785 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Prisintervall
0,461 kr - 0,461 kr

Lagernivåer
47628 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.5 mm
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    PA
Hållbricka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Prisintervall
0,3806 kr - 0,3806 kr

Lagernivåer
42177 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Skruvstorlek
    M3
  • Material
    PA
Hållbricka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Prisintervall
0,4509 kr - 0,4509 kr

Lagernivåer
111106 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Prisintervall
0,8172 kr - 0,586 kr

Lagernivåer
4881 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.4 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.8 mm
  • Material
    PA
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Prisintervall
3,2758 kr - 2,6534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    27.2 mm
  • Ytterdiameter
    35.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    1.000
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Prisintervall
0,4904 kr - 0,3972 kr

Lagernivåer
4458 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    26.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Prisintervall
1,0329 kr - 0,8367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    23.9 mm
  • Ytterdiameter
    34.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    7/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Prisintervall
1,1782 kr - 0,9543 kr

Lagernivåer
2358 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.5 mm
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Prisintervall
0,5881 kr - 0,4764 kr

Lagernivåer
69944 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    26.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Prisintervall
3,4647 kr - 2,8064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    32 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.5 mm
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Prisintervall
0,4448 kr - 0,3602 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    22.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Prisintervall
0,4758 kr - 0,3855 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    18.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

10340578

Prisintervall
0,9689 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
19571 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    12.8 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    M4
  • Material
    HDPE
Hållbricka 6.2 mm 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10322598

Prisintervall
0,9186 kr - 0,7663 kr

Lagernivåer
3216 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    6.2 mm
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    HDPE
Hållbricka 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

10214930

Prisintervall
2,1492 kr - 1,7409 kr

Lagernivåer
7233 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Skruvstorlek
    M12
  • Material
    HDPE