Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Skruvstorlek | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4616 kr - 2,0267 kr | 14500 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,6392 kr - 5,9322 kr | 6326 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,27 kr - 0,27 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
M3
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
M3
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6535 kr - 0,912 kr | 112665 I lager |
Naturfärgad
|
M8
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9334 kr - 0,9334 kr | 73043 I lager |
Naturfärgad
|
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,8356 kr - 1,8356 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6707 kr - 0,935 kr | 64863 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,326 kr - 0,326 kr | 44000 I lager |
Naturfärgad
|
M4
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0607 kr - 1,179 kr | 248980 I lager |
Naturfärgad
|
M5
|
HDPE
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 0,8136 kr - 0,9053 kr | 189893 I lager |
Naturfärgad
|
M4
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,3017 kr - 1,3017 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | 492 I lager |
Naturfärgad
|
M5
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2796 kr - 1,2796 kr | 54200 I lager |
Naturfärgad
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8196 kr - 1,8196 kr | 126750 I lager |
Naturfärgad
|
M8
|
HDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9522 kr - 1,3328 kr | 783 I lager |
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,4793 kr - 1,4793 kr | 43058 I lager |
Naturfärgad
|
|
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3102 kr - 0,3102 kr | 193480 I lager |
Naturfärgad
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,2858 kr - 0,2858 kr | 476000 I lager |
Naturfärgad
|
M3
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm