Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Tjocklek Köp
0,8143 kr - 1,3343 kr 25 I lager
PC
2.8 mm
8.0 mm
M2.5
0.5 mm
0,8703 kr - 1,3989 kr 76 I lager
PC
3.6 mm
10.0 mm
M3.5
0.8 mm
1,419 kr - 1,9677 kr 10500 I lager
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5689 kr - 0,7934 kr 31881 I lager
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
0,4476 kr - 0,4476 kr 68628 I lager
PA
8.5 mm
2.8 mm
0,5576 kr - 0,6521 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
7.0 mm
0.5 mm
0,4615 kr - 0,4615 kr 95785 I lager
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
600 I lager
HDPE
10.0 mm
0.8 mm
44776 I lager
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
0,494 kr - 0,5903 kr 4401 I lager
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,3695 kr - 0,3695 kr 89700 I lager
PA
9.0 mm
1.5 mm
0,4378 kr - 0,4378 kr 177106 I lager
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,9709 kr - 1,5942 kr 2582 I lager
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
3,5332 kr - 5,7595 kr 6326 I lager
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1,1274 kr - 1,7666 kr 160 I lager
PC
5.5 mm
13.0 mm
M5
1.0 mm
0,3011 kr - 0,3011 kr 89358 I lager
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,3583 kr - 0,3583 kr 30000 I lager
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,5799 kr - 2,1975 kr 17660 I lager
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,3131 kr - 0,3131 kr 144829 I lager
LDPE - PIR
5.5 mm
2.1 mm
0,5601 kr - 0,7799 kr 284624 I lager
LDPE - PIR
13.0 mm
2.7 mm
  • av 7
Hållbricka 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Prisintervall
1,3343 kr - 0,8143 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M2.5
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
Hållbricka 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Prisintervall
1,3989 kr - 0,8703 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M3.5
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Prisintervall
1,9677 kr - 1,419 kr

Lagernivåer
10500 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Innerdiameter
    17.0 mm
Hållbricka 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

10055854

Prisintervall
0,7934 kr - 0,5689 kr

Lagernivåer
31881 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    8.4 mm
Hållbricka 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

10055830

Prisintervall
0,4476 kr - 0,4476 kr

Lagernivåer
68628 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    8.5 mm
  • Tjocklek
    2.8 mm
Hållbricka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

10214954

Prisintervall
0,6521 kr - 0,5576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
Hållbricka 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

10055847

Prisintervall
0,4615 kr - 0,4615 kr

Lagernivåer
95785 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
Hållbricka 10.0 mm 0.8 mm HDPE

10214947


Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 20.0 mm 2.0 mm HDPE

10214916


Lagernivåer
44776 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
Hållbricka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10322475

Prisintervall
0,5903 kr - 0,494 kr

Lagernivåer
4401 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
Hållbricka 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

10055908

Prisintervall
0,3695 kr - 0,3695 kr

Lagernivåer
89700 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
Hållbricka 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10055915

Prisintervall
0,4378 kr - 0,4378 kr

Lagernivåer
177106 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Hållbricka 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Prisintervall
1,5942 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
2582 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M4
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
Hållbricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
6326 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Innerdiameter
    13.0 mm
Hållbricka 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Prisintervall
1,7666 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibla skruvstorlekar (alla)
    M5
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Prisintervall
0,3011 kr - 0,3011 kr

Lagernivåer
89358 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Prisintervall
0,3583 kr - 0,3583 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    2.7 mm
Hållbricka 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Prisintervall
2,1975 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
17660 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Innerdiameter
    12.5 mm
Hållbricka 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Prisintervall
0,3131 kr - 0,3131 kr

Lagernivåer
144829 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    5.5 mm
  • Tjocklek
    2.1 mm
Hållbricka 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Prisintervall
0,7799 kr - 0,5601 kr

Lagernivåer
284624 I lager
Egenskaper
  • Typ av bricka
    Anti-förlustbricka (hållbricka)
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Grå
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    2.7 mm