Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Skruvstorlek Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,3972 kr - 0,4904 kr 4458 I lager
Naturfärgad
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
2,6534 kr - 3,2758 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1.000
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
1,5331 kr - 1,8927 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1/2
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,3855 kr - 0,4758 kr 690 I lager
Naturfärgad
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
2,8064 kr - 3,4647 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,3602 kr - 0,4448 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
3/8
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,4764 kr - 0,5881 kr 69944 I lager
Naturfärgad
7/16
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
  • av 8
Hållbricka 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Prisintervall
0,4904 kr - 0,3972 kr

Lagernivåer
4458 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    26.2 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Prisintervall
3,2758 kr - 2,6534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    27.2 mm
  • Ytterdiameter
    35.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    1.000
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Prisintervall
1,8927 kr - 1,5331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.5 mm
  • Ytterdiameter
    28.6 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Skruvstorlek
    1/2
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Prisintervall
0,4758 kr - 0,3855 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    18.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Prisintervall
3,4647 kr - 2,8064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    32 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Prisintervall
0,4448 kr - 0,3602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.3 mm
  • Ytterdiameter
    22.6 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    3/8
  • Material
    Nylon 6/6
Hållbricka 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Prisintervall
0,5881 kr - 0,4764 kr

Lagernivåer
69944 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    26.2 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Skruvstorlek
    7/16
  • Material
    Nylon 6/6