Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 20,4048 kr |
Load Capacity | 8.2 kg |
---|---|
Load Capacity | 18.0 lbs |
Threaded End Length | 10.0 mm |
Threaded End Length | 0.394 in |
Hook Projection | 43.6 mm |
Hook Projection | 1.718 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.5 mm |
Hook Thickness | 0.177 in |
Ball Point Diameter | 7.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.295 in |
Overall Height | 27 mm |
Overall Height | 1.062 in |
Thread Size | 5.5 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta