10306192
552013
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 7 | 1 095,1837 kr |
| 8 - 15 | 521,516 kr |
| 16 + | 484,0636 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fotdiameter | 100.0 mm |
|---|---|
| Fotdiameter | 3.937 in |
| Innerdiameter | 0.827 in |
| Innerdiameter | 21.0 mm |
| Brickans höjd | 4.0 mm |
| Brickans höjd | 0.157 in |
| Typ | Dubbel hona |
| Form | Rund |
| Commodity Code | 4016999190 |
| Allt material | Stål; gummi |
| Håldiameter | 21.0 mm |
| Håldiameter | 0.827 in |
| Basform | Rund |
| Monteringsmetod | Hona i bägge ändar |
| Gängstorlek | Non Threaded |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta