Meny Sök

Bussning Rund 20.0 mm 25.0 mm Stål; gummi

Essentra artikelnummer:

10306147

Tillverkarens artikelnummer:

552008

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
8 - 47 88,6764 kr
48 + 42,2268 kr
Standardförpackning: 48

Beställ i flerpack med 8

Totalpris:

709,41 kr

8 x 88,6764 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 20.0 mm
Innerdiameter 6.0 mm
Brickans höjd 2.0 mm
Typ Dubbel hona
Form Rund
Commodity Code 4016999190
Allt material Stål; gummi
Håldiameter 6.0 mm
Basform Rund
Monteringsmetod Hona i bägge ändar
Gängstorlek Non Threaded

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss