10306123
552005
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 197,2597 kr |
| 50 - 149 | 106,1417 kr |
| 150 + | 100,5401 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fotdiameter | 62.0 mm |
|---|---|
| Fotdiameter | 2.441 in |
| Innerdiameter | 0.551 in |
| Innerdiameter | 14.0 mm |
| Brickans höjd | 0.118 in |
| Brickans höjd | 3.0 mm |
| Typ | Dubbel hona |
| Form | Rund |
| Commodity Code | 4016930090 |
| Allt material | Stål; gummi |
| Håldiameter | 14.0 mm |
| Håldiameter | 0.551 in |
| Basform | Rund |
| Monteringsmetod | Hona i bägge ändar |
| Gängstorlek | Non Threaded |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta