10306109
552003
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 5 - 9 | 956,2803 kr |
| 10 - 14 | 426,0029 kr |
| 15 + | 317,8272 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fotdiameter | 3.15 in |
|---|---|
| Fotdiameter | 80.0 mm |
| Innerdiameter | 1.26 in |
| Innerdiameter | 32.0 mm |
| Brickans höjd | 4.0 mm |
| Brickans höjd | 0.157 in |
| Typ | Dubbel hona |
| Form | Rund |
| Commodity Code | 4016999190 |
| Allt material | Stål; gummi |
| Håldiameter | 0.433 in |
| Håldiameter | 11.0 mm |
| Basform | Rund |
| Monteringsmetod | Hona i bägge ändar |
| Gängstorlek | Non Threaded |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta