Meny Sök

Bussning Rund 50.0 mm 20.0 mm Stål; gummi

Essentra artikelnummer:

10306086

Tillverkarens artikelnummer:

552001

70 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 + 173,6471 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

3 472,94 kr

20 x 173,6471 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 50.0 mm
Innerdiameter 22.0 mm
Brickans höjd 3.0 mm
Typ Dubbel hona
Form Rund
Commodity Code 4016999190
Allt material Stål; gummi
Håldiameter 11.0 mm
Basform Rund
Monteringsmetod Hona i bägge ändar
Gängstorlek Non Threaded

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss