Meny Sök

Grundläggande omkopplare

I lager

Under Tillbehör till brytare hittar du reservdelar och tillbehör för våra tryckknappsomkopplare

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
53,2862 kr - 59,0314 kr 198 I lager
1 NO
82,5865 kr - 91,6351 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
83,161 kr - 92,2096 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
144,7778 kr - 160,8642 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
144,7778 kr - 160,8642 kr 180 I lager
100-230 V AC
11,1312 kr - 12,3664 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
5,5728 kr - 6,176 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
11,1312 kr - 12,3664 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
45,243 kr - 50,27 kr Fråga angående leveranstidhär
Belysningskontaktblock
93,215 kr - 103,4127 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
138,1708 kr - 153,8264 kr Fråga angående leveranstidhär
100-230 V AC
50,5573 kr - 50,5573 kr Fråga angående leveranstidhär
1 NO
88,4753 kr - 98,3857 kr Fråga angående leveranstidhär
12-30 V AC/DC
  • av 2
Kontaktblock IP50 33.0 mm

10212257

Prisintervall
59,0314 kr - 53,2862 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Kontaktblock, start
  • Typ av kretsarrangemang
    1 NO
  • Pris/st. inkl. Moms
    70.2354 SEK
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212295

Prisintervall
91,6351 kr - 82,5865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211847

Prisintervall
92,2096 kr - 83,161 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211885

Prisintervall
160,8642 kr - 144,7778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211922

Prisintervall
160,8642 kr - 144,7778 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Silikon Hållarplatta 8 mm - Vit

10211960

Prisintervall
12,3664 kr - 11,1312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hållarplatta 8 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Silikon Hållarplatta 18 mm - Vit

10212004

Prisintervall
6,176 kr - 5,5728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hållarplatta 8 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Silikon Hållarplatta 8 mm - Vit

10211991

Prisintervall
12,3664 kr - 11,1312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Hållarplatta 8 mm
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    8536508090
Kontaktblock IP50 33.0 mm

10212271

Prisintervall
50,27 kr - 45,243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Kontaktblock
  • Typ av kretsarrangemang
    Belysningskontaktblock
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    33.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212318

Prisintervall
103,4127 kr - 93,215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Signalblock IP50 44.0 mm

10212356

Prisintervall
153,8264 kr - 138,1708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    100-230 V AC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    40.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm
Kontaktblock, start ‌ IP65 28.0 mm

10211816

Prisintervall
50,5573 kr - 50,5573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Kontaktblock, start
  • Typ av kretsarrangemang
    1 NO
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    28.0 mm
Belysningsblock med LED ‌ IP65 44.0 mm

10211854

Prisintervall
98,3857 kr - 88,4753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ
    Signalblock
  • Typ av kretsarrangemang
    12-30 V AC/DC
  • Djup
    10.0 mm
  • Bredd
    35.0 mm
  • Höjd
    44.0 mm