Meny Sök

Griphalsfötter Skruvfötter 49.0 mm 36.0 mm Nylon

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Essentra artikelnummer:

10302620

Tillverkarens artikelnummer:

551065

5465 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 9,5161 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 903,22 kr

200 x 9,5161 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ 5
Belastningskapacitet 55.0 kg
Diameter på skruvhål 11.0 mm
Skaftlängd 22.0 mm
Basens höjd 36.0 mm
Fotdiameter 49.0 mm
Färg Svart
Allt material, bas Polyamid
Skaftmaterial Galvanised Steel
Commodity Code 9403991090
Allt material Polyamid;Stål
Basmaterial Nylon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss