10302613
551064
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 200 - 999 | 11,9893 kr |
| 1000 - 1999 | 10,7979 kr |
| 2000 + | 9,0033 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | 4 |
|---|---|
| Belastningskapacitet | 50.0 kg |
| Belastningskapacitet | 50.0 kg |
| Diameter på skruvhål | 0.433 in |
| Diameter på skruvhål | 11.0 mm |
| Skaftlängd | 22.0 mm |
| Skaftlängd | 0.866 in |
| Basens höjd | 1.417 in |
| Basens höjd | 36.0 mm |
| Fotdiameter | 60.0 mm |
| Fotdiameter | 2.362 in |
| Färg | Svart |
| Allt material, bas | Polyamid |
| Skaftmaterial | Galvanised Steel |
| Commodity Code | 9403991090 |
| Allt material | Polyamid;Stål |
| Basmaterial | Nylon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta