Meny Sök

Griphalsfötter Skruvfötter 70.0 mm 58.0 mm Nylon

Gripneck Foot made from Black Polyamide (PA) with a Galvanised Steel stem. The stem provides quick and easy fitting. Smooth base for easy movement.
Essentra artikelnummer:

10302606

Tillverkarens artikelnummer:

551063

599 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 18,0679 kr
200 - 999 12,0501 kr
1000 - 1999 10,8495 kr
2000 + 9,0339 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 806,79 kr

100 x 18,0679 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ 3
Belastningskapacitet 50.0 kg
Diameter på skruvhål 8.0 mm
Skaftlängd 38.0 mm
Basens höjd 58.0 mm
Fotdiameter 70.0 mm
Färg Svart
Allt material, bas Polyamid
Skaftmaterial Galvanised Steel
Commodity Code 9403991090
Allt material Polyamid;Stål
Basmaterial Nylon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss