Antal | Enhetspris |
---|---|
200 + | 11,3011 kr |
Type | T2 |
---|---|
Load Capacity | 50.0 kg |
Load Capacity | 50.0 kg |
Screw Hole Diameter | 11.0 mm |
Screw Hole Diameter | 0.433 in |
Stem Length | 22.0 mm |
Stem Length | 0.866 in |
Base Height | 58.0 mm |
Base Height | 2.283 in |
Base Diameter | 54.0 mm |
Base Diameter | 2.126 in |
Accessory Type | Gripneck Feet |
Base Shape | Round |
Colour | Black |
Base Full Material | Polyamide |
Stem Material | Steel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta