Meny Sök

Griphalsfötter 6 50.0 mm 31.0 mm Nylon

Fot med skaft, av svart polyamid (PA) med galvaniserat stålskaft. Skaftet gör att inpassningen görs lätt och snabbt. Slät bas för enkel förflyttning.
Essentra artikelnummer:

10302583

Tillverkarens artikelnummer:

551061

4400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 + 9,5161 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

1 903,22 kr

200 x 9,5161 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ 6
Belastningskapacitet 50.0 kg
Diameter på skruvhål 11.0 mm
Skaftlängd 25.0 mm
Basens höjd 31.0 mm
Fotdiameter 50.0 mm
Färg Svart
Allt material, bas Polyamid
Skaftmaterial Galvanised Steel
Commodity Code 9403991090
Allt material Polyamid;Stål
Basmaterial Nylon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss