Teleskopiska glidskenor för lådor består av flera sammanlänkade skenor som sträcker sig och dras tillbaka i steg. Denna design möjliggör att lådor öppnas helt, vilket ger full tillgång till innehållet. Den statiska lastkapaciteten anges vid mittpunkten av skenorna, genom alla monteringshål.
Tillverkad av högfjädrande material, inklusive kallvalsat stål och rostfritt stål som säkerställer hållbarhet, bärförmåga och motståndskraft mot slitage och korrosion. De är utformade för att stödja vikter som sträcker sig från 20 kg för lätta tillämpningar upp till 200 kg för tyngre industriella tillämpningar.
Observera: Bilderna säljs individuellt som enskilda enheter.
Material: 304 Rostfritt stål, Svärtat stål, Kallvalsat stål Serienummer: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Slide length sl | Slide travel tr | Material | Load/pair max. kg | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451,2942 kr - 644,7223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
500.0
|
510.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
||
361,195 kr - 515,9603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
350.0
|
362.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
||
398,4892 kr - 569,3355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
400.0
|
412.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
||
650,995 kr - 929,9603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
700.0
|
705.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
||
121,3487 kr - 173,3553 kr | Fråga angående leveranstidhär |
400.0
|
400.0
|
Kallvalsat stål
|
60.0
|
||
25,2049 kr - 36,0396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
250.0
|
250.0
|
Svärtat stål
|
20.0
|
||
32,0479 kr - 45,7338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
200.0
|
200.0
|
Svärtat stål
|
20.0
|
||
281,7024 kr - 402,3669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
300.0
|
310.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
||
335,6479 kr - 479,4644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
300.0
|
312.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
||
435,7834 kr - 622,5966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
450.0
|
462.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
||
548,1223 kr - 782,9504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
612.0
|
304 Rostfritt stål
|
45.0
|
||
113,0231 kr - 161,4942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
550.0
|
550.0
|
Kallvalsat stål
|
45.0
|
||
40,2595 kr - 57,4809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
300.0
|
305.0
|
Kallvalsat stål
|
30.0
|
||
45,0495 kr - 64,3239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
350.0
|
356.0
|
Kallvalsat stål
|
30.0
|
||
57,9371 kr - 82,80 kr | Fråga angående leveranstidhär |
450.0
|
457.0
|
Kallvalsat stål
|
30.0
|
||
106,9785 kr - 152,8264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
350.0
|
350.0
|
Kallvalsat stål
|
60.0
|
||
23,3801 kr - 33,4165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
300.0
|
300.0
|
Svärtat stål
|
20.0
|
||
318,0843 kr - 454,3735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
350.0
|
360.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
||
392,9008 kr - 561,238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
450.0
|
460.0
|
304 Rostfritt stål
|
30.0
|
||
63,1834 kr - 90,2132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
400.0
|
400.0
|
Kallvalsat stål
|
45.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta