Meny Sök

Glidskenor för lådor

I lager

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Zinkpläterat stål, Rostfritt stål AISI 304, Stål, Rostfritt stål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Sluten längd Längd med utsträckt kolv Totallängd Material Belastningskapacitet Total bredd Total höjd Köp
438,0751 kr - 486,739 kr 1872 I lager
550.0 mm
Galvanised Steel
335,2805 kr - 372,5367 kr 538 I lager
400.0 mm
Galvanised Steel
458,4567 kr - 509,3922 kr 1737 I lager
600.0 mm
Galvanised Steel
1 121,2171 kr - 1 245,7913 kr Fråga angående leveranstidhär
450.0 mm
Stål
211,1182 kr - 234,5703 kr 1447 I lager
168.0 mm
Stål
1 266,6472 kr - 1 407,3969 kr 1901 I lager
500.0 mm
Stål
229,478 kr - 254,9769 kr 920 I lager
250.0 mm
Galvanised Steel
371,1388 kr - 412,3764 kr 1499 I lager
500.0 mm
Galvanised Steel
889,0931 kr - 987,8812 kr 1970 I lager
350.0 mm
Stål
1 695,9107 kr - 1 884,3507 kr 1981 I lager
650.0 mm
Stål
268,6438 kr - 298,4986 kr Fråga angående leveranstidhär
255.0 mm
Stål
294,8042 kr - 363,9497 kr 1855 I lager
330.0 mm
Stål
362,7265 kr - 447,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
415.0 mm
Stål
292,0084 kr - 324,4469 kr 3177 I lager
350.0 mm
Galvanised Steel
512,55 kr - 569,5013 kr 1985 I lager
650.0 mm
Galvanised Steel
817,1394 kr - 907,9271 kr 1952 I lager
300.0 mm
Stål
1 907,2786 kr - 2 119,1956 kr 1947 I lager
700.0 mm
Stål
963,1936 kr - 1 070,2192 kr 1981 I lager
400.0 mm
Stål
1 514,6223 kr - 1 682,9178 kr 1977 I lager
600.0 mm
Stål
379,601 kr - 468,6413 kr Fråga angående leveranstidhär
462.0 mm
Stål
  • av 3
Glidskena för lådor 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Prisintervall
486,739 kr - 438,0751 kr

Lagernivåer
1872 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    550.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Prisintervall
372,5367 kr - 335,2805 kr

Lagernivåer
538 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    400.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    8302420090
Glidskena för lådor 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Prisintervall
509,3922 kr - 458,4567 kr

Lagernivåer
1737 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    600.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 450.0 mm 45.0 mm Stål

10584637

Prisintervall
1 245,7913 kr - 1 121,2171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    450.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Glidskena för lådor 168.0 mm 35.0 mm Stål

10584699

Prisintervall
234,5703 kr - 211,1182 kr

Lagernivåer
1447 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    168.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Glidskena för lådor 500.0 mm 45.0 mm Stål

10584644

Prisintervall
1 407,3969 kr - 1 266,6472 kr

Lagernivåer
1901 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    500.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Prisintervall
254,9769 kr - 229,478 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Prisintervall
412,3764 kr - 371,1388 kr

Lagernivåer
1499 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    500.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    8302420090
Glidskena för lådor 350.0 mm 45.0 mm Stål

10584613

Prisintervall
987,8812 kr - 889,0931 kr

Lagernivåer
1970 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Glidskena för lådor 650.0 mm 45.0 mm Stål

10584675

Prisintervall
1 884,3507 kr - 1 695,9107 kr

Lagernivåer
1981 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    650.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 255.0 mm 35.0 mm Stål

10584712

Prisintervall
298,4986 kr - 268,6438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    255.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 330.0 mm 35.0 mm Stål

10584736

Prisintervall
363,9497 kr - 294,8042 kr

Lagernivåer
1855 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    330.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 415.0 mm 35.0 mm Stål

10584750

Prisintervall
447,8103 kr - 362,7265 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    415.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Glidskena för lådor 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Prisintervall
324,4469 kr - 292,0084 kr

Lagernivåer
3177 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    8302420090
Glidskena för lådor 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Prisintervall
569,5013 kr - 512,55 kr

Lagernivåer
1985 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    650.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 300.0 mm 45.0 mm Stål

10584606

Prisintervall
907,9271 kr - 817,1394 kr

Lagernivåer
1952 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    300.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 700.0 mm 45.0 mm Stål

10584682

Prisintervall
2 119,1956 kr - 1 907,2786 kr

Lagernivåer
1947 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    700.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 400.0 mm 45.0 mm Stål

10584620

Prisintervall
1 070,2192 kr - 963,1936 kr

Lagernivåer
1981 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    400.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 600.0 mm 45.0 mm Stål

10584668

Prisintervall
1 682,9178 kr - 1 514,6223 kr

Lagernivåer
1977 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    600.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Glidskena för lådor 462.0 mm 35.0 mm Stål

10584767

Prisintervall
468,6413 kr - 379,601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    462.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890