Meny Sök

Lager med fläns 35.0 mm 26.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10179185

Tillverkarens artikelnummer:

008779011442

750 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 61,4828 kr
50 - 999 43,5528 kr
1000 + 34,1588 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

614,83 kr

10 x 61,4828 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 39.0 mm
Totallängd 26.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 35.0 mm
Nominell ytterdiameter 39.0 mm
Innerdiameter 35.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss