Meny Sök

Lager med fläns 35.0 mm 16.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10179178

Tillverkarens artikelnummer:

008777011442

80 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 56,5179 kr
50 - 999 36,6109 kr
1000 + 27,6485 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

565,18 kr

10 x 56,5179 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 39.0 mm
Totallängd 16.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 35.0 mm
Nominell ytterdiameter 39.0 mm
Innerdiameter 35.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss