Meny Sök

Lager 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10323496

Tillverkarens artikelnummer:

008775023243

41 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 33,3506 kr
50 - 999 21,2139 kr
1000 + 16,6896 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

333,51 kr

10 x 33,3506 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 36.0 mm
Axellängd 24.0 mm
Totallängd 26.0 mm
Flänstjocklek 2.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 120 °C
Nominell innerdiameter 32.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 36.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 32.0 mm
Flänsens ytterdiameter 45.0 mm
Nominell ytterdiameter 36.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 32.0 mm
Total diameter 26.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss