Meny Sök

Lager 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10323458

Tillverkarens artikelnummer:

008767023243

110 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 27,9932 kr
50 - 999 17,8386 kr
1000 + 14,0038 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

279,93 kr

10 x 27,9932 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 34.0 mm
Axellängd 14.0 mm
Totallängd 16.0 mm
Flänstjocklek 2.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 120 °C
Nominell innerdiameter 30.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen
Ytterdiameter 34.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 30.0 mm
Flänsens ytterdiameter 42.0 mm
Nominell ytterdiameter 34.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 30.0 mm
Total diameter 16.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss