Meny Sök

Lager med fläns 25.0 mm 16.5 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10179093

Tillverkarens artikelnummer:

008761011442

280 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 50,6686 kr
50 - 999 29,5579 kr
1000 + 20,8148 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

506,69 kr

10 x 50,6686 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 28.0 mm
Totallängd 16.5 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 25.0 mm
Nominell ytterdiameter 28.0 mm
Innerdiameter 25.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss