Meny Sök

Lager med fläns 15.0 mm 17.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10179017

Tillverkarens artikelnummer:

008745011442

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 19,1457 kr
250 - 999 13,458 kr
1000 + 10,8439 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

957,29 kr

50 x 19,1457 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 17.0 mm
Totallängd 17.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 15.0 mm
Nominell ytterdiameter 17.0 mm
Innerdiameter 15.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss