Meny Sök

Lager med fläns 12.0 mm 9.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10178935

Tillverkarens artikelnummer:

008729011442

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 15,9571 kr
250 - 999 11,2174 kr
1000 + 9,0629 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

797,86 kr

50 x 15,9571 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 14.0 mm
Totallängd 9.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 12.0 mm
Nominell ytterdiameter 14.0 mm
Innerdiameter 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss