Meny Sök

Lager med fläns 8.0 mm 10.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10178874

Tillverkarens artikelnummer:

008717011442

7714 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 9,3052 kr
500 - 999 7,0418 kr
1000 + 5,9027 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

930,52 kr

100 x 9,3052 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 10.0 mm
Totallängd 10.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 8.0 mm
Nominell ytterdiameter 10.0 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss