10323182
008713023243
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 6,953 kr |
| 500 - 999 | 4,4233 kr |
| 1000 + | 3,4765 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 10.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 0.394 in |
| Axellängd | 0.177 in |
| Axellängd | 4.5 mm |
| Totallängd | 5.5 mm |
| Totallängd | 0.217 in |
| Flänstjocklek | 0.039 in |
| Flänstjocklek | 1.0 mm |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Nominell innerdiameter | 8.0 mm |
| Nominell innerdiameter | 0.315 in |
| Allt material | Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 10.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.394 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 0.315 in |
| Diameter på axelhål | 8.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 15.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.591 in |
| Nominell ytterdiameter | 10.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.394 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 8.0 mm |
| Innerdiameter | 0.315 in |
| Total diameter | 5.5 mm |
| Total diameter | 0.217 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta