Meny Sök

Lager med fläns 8.0 mm 5.5 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10178850

Tillverkarens artikelnummer:

008713011442

400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 9,0981 kr
500 - 999 6,9678 kr
1000 + 5,5772 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

909,81 kr

100 x 9,0981 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 10.0 mm
Totallängd 5.5 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 8.0 mm
Nominell ytterdiameter 10.0 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss