Meny Sök

Lager med fläns 6.0 mm 8.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid och PFTE med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av axelns diameter efter monteringen. Mycket låg friktion och god värmeavgivning. Friktionskoefficient 0,11 (statistiskt).
Essentra artikelnummer:

10178836

Tillverkarens artikelnummer:

008709011442

2500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,4028 kr
500 - 999 6,45 kr
1000 + 5,1926 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

840,28 kr

100 x 8,4028 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 8.0 mm
Totallängd 8.0 mm
Allt material Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
Diameter på axelhål 6.0 mm
Nominell ytterdiameter 8.0 mm
Innerdiameter 6.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss