10323151
008707023243
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 6,176 kr |
| 500 - 999 | 3,9497 kr |
| 1000 + | 3,0736 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 8.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 0.315 in |
| Axellängd | 5.0 mm |
| Axellängd | 0.197 in |
| Totallängd | 6.0 mm |
| Totallängd | 0.236 in |
| Flänstjocklek | 1.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.039 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Nominell innerdiameter | 6.0 mm |
| Nominell innerdiameter | 0.236 in |
| Allt material | Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 0.315 in |
| Ytterdiameter | 8.0 mm |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 6.0 mm |
| Diameter på axelhål | 0.236 in |
| Flänsens ytterdiameter | 0.472 in |
| Flänsens ytterdiameter | 12.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 8.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.315 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 6.0 mm |
| Innerdiameter | 0.236 in |
| Total diameter | 6.0 mm |
| Total diameter | 0.236 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta