10323144
008705023243
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 6,2133 kr |
| 500 - 999 | 3,9351 kr |
| 1000 + | 3,1066 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 8.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 0.315 in |
| Axellängd | 0.118 in |
| Axellängd | 3.0 mm |
| Totallängd | 0.157 in |
| Totallängd | 4.0 mm |
| Flänstjocklek | 1.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.039 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Nominell innerdiameter | 0.236 in |
| Nominell innerdiameter | 6.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 8.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.315 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 6.0 mm |
| Diameter på axelhål | 0.236 in |
| Flänsens ytterdiameter | 12.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.472 in |
| Nominell ytterdiameter | 8.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.315 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 6.0 mm |
| Innerdiameter | 0.236 in |
| Total diameter | 4.0 mm |
| Total diameter | 0.157 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta