Meny Sök

Lager med fläns 60.0 mm 50.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050651

Tillverkarens artikelnummer:

008600059902

80 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 74,8268 kr
50 - 999 60,2254 kr
1000 + 51,2751 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

748,27 kr

10 x 74,8268 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 68.0 mm
Totallängd 50.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 60.0 mm
Nominell ytterdiameter 68.0 mm
Innerdiameter 60.0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss