Meny Sök

Lager med fläns 16.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050330

Tillverkarens artikelnummer:

008160400002

12768 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 10,0109 kr
500 - 999 7,6123 kr
1000 + 6,3627 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 001,09 kr

100 x 10,0109 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 22.0 mm
Totallängd 15.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 16.0 mm
Nominell ytterdiameter 22.0 mm
Innerdiameter 16.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss