Meny Sök

Lager med fläns 16.0 mm 15.5 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050316

Tillverkarens artikelnummer:

008160300002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 9,5226 kr
500 - 999 7,3107 kr
1000 + 5,8744 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

952,26 kr

100 x 9,5226 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 20.0 mm
Totallängd 15.5 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 16.0 mm
Nominell ytterdiameter 20.0 mm
Innerdiameter 16.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss