10322994
008124019247
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 11,9533 kr |
| 250 - 999 | 9,3052 kr |
| 1000 + | 7,2933 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 20.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 0.787 in |
| Axellängd | 0.433 in |
| Axellängd | 11.0 mm |
| Totallängd | 12.0 mm |
| Totallängd | 0.472 in |
| Flänstjocklek | 1.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.039 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Nominell innerdiameter | 18.0 mm |
| Nominell innerdiameter | 0.709 in |
| Allt material | Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 20.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.787 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 18.0 mm |
| Diameter på axelhål | 0.709 in |
| Flänsens ytterdiameter | 26.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 1.024 in |
| Nominell ytterdiameter | 20.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.787 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 0.709 in |
| Innerdiameter | 18.0 mm |
| Total diameter | 0.472 in |
| Total diameter | 12.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta