10322871
008112019247
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 50 - 249 | 7,7667 kr |
| 250 - 999 | 6,0506 kr |
| 1000 + | 4,7488 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 0.472 in |
|---|---|
| Axeldiameter | 12.0 mm |
| Axellängd | 14.0 mm |
| Axellängd | 0.551 in |
| Totallängd | 0.591 in |
| Totallängd | 15.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.039 in |
| Flänstjocklek | 1.0 mm |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Nominell innerdiameter | 0.394 in |
| Nominell innerdiameter | 10.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 12.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.472 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 0.394 in |
| Diameter på axelhål | 10.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.709 in |
| Flänsens ytterdiameter | 18.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.472 in |
| Nominell ytterdiameter | 12.0 mm |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 10.0 mm |
| Innerdiameter | 0.394 in |
| Total diameter | 0.591 in |
| Total diameter | 15.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta