10322857
008110019247
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 7,2193 kr |
| 500 - 999 | 5,592 kr |
| 1000 + | 4,4085 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 0.472 in |
|---|---|
| Axeldiameter | 12.0 mm |
| Axellängd | 0.315 in |
| Axellängd | 8.0 mm |
| Totallängd | 0.354 in |
| Totallängd | 9.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.039 in |
| Flänstjocklek | 1.0 mm |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Nominell innerdiameter | 0.394 in |
| Nominell innerdiameter | 10.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;aramidfiber;polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 0.472 in |
| Ytterdiameter | 12.0 mm |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 0.394 in |
| Diameter på axelhål | 10.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.709 in |
| Flänsens ytterdiameter | 18.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.472 in |
| Nominell ytterdiameter | 12.0 mm |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 0.394 in |
| Innerdiameter | 10.0 mm |
| Total diameter | 0.354 in |
| Total diameter | 9.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta