Meny Sök

Lager med fläns 10.5 mm 15.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050040

Tillverkarens artikelnummer:

008100259902

18882 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,5624 kr
500 - 999 3,9351 kr
1000 + 3,0475 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

556,24 kr

100 x 5,5624 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 13.0 mm
Totallängd 15.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 10.5 mm
Nominell ytterdiameter 13.0 mm
Innerdiameter 10.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss