Meny Sök

Lager med fläns 8.0 mm 13.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10049907

Tillverkarens artikelnummer:

008080059902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,157 kr
500 - 999 2,9439 kr
1000 + 2,2782 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

415,70 kr

100 x 4,157 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 11.0 mm
Totallängd 13.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 8.0 mm
Nominell ytterdiameter 11.0 mm
Innerdiameter 8.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss