Meny Sök

Lager med fläns 5.0 mm 10.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10049631

Tillverkarens artikelnummer:

008050059902

27540 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,5763 kr
500 - 999 2,5422 kr
1000 + 1,9677 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

357,63 kr

100 x 3,5763 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 8.0 mm
Totallängd 10.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 5.0 mm
Nominell ytterdiameter 8.0 mm
Innerdiameter 5.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss