Meny Sök

Lager med fläns 4.0 mm 8.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10049549

Tillverkarens artikelnummer:

008040059902

28696 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,4614 kr
500 - 999 2,456 kr
1000 + 1,9102 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

346,14 kr

100 x 3,4614 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 6.0 mm
Totallängd 8.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 4.0 mm
Nominell ytterdiameter 6.0 mm
Innerdiameter 4.0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss