Meny Sök

Lager med fläns 4.0 mm 8.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10049532

Tillverkarens artikelnummer:

008040000002

3200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,5652 kr
500 - 999 2,5297 kr
1000 + 1,9675 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

356,52 kr

100 x 3,5652 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 6.0 mm
Totallängd 8.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 4.0 mm
Nominell ytterdiameter 6.0 mm
Innerdiameter 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss