Meny Sök

Glidklämma – för solid rund stav 12.0 M4 Polyamid

Glidklämma för solida runda stavar är perfekt för snabb placering, låsning, frigöring och ompositionering av skjutreglage i tillämpningar. Avläsningslinjen möjliggör snabb, enkel och exakt justering. Fixeras i ett montage för ytterligare stabilitet. Tål temperaturer upp till 90 °C.
Essentra artikelnummer:

20192099

Tillverkarens artikelnummer:

20192099

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 793,1501 kr
10 - 19 713,8351 kr
20 - 49 674,1775 kr
50 - 99 634,52 kr
100 + 594,8625 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

793,15 kr

1 x 793,1501 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagsmaterial Polyamid
Handtagsfärg Orange
d1 12.0
d2 M4
d3 6.0
h5 15.5
w2 36.0
W3 14.0
Allowable holding torque max. Nm 4.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Material Polyamid
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss