Meny Sök

Glidfot som trycks in 31.0 mm Vit Nylon: stål

Glidfot med fjäderinsats – Rund svängbar glidfot med fjäderinsats, fungerar som en enhet. Med bas av polyamid (PA).
Essentra artikelnummer:

10302996

Tillverkarens artikelnummer:

551614

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 20,8148 kr
200 + 10,5035 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

416,30 kr

20 x 20,8148 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Diameter 16.0 mm
Höjd 25.5 mm
Allt material, bas Polyamid
Allt material Polyamid
Färg Vit
Slutför Utan finish
Metallklor Ja
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss