Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,6192 kr - 4,5243 kr | 1963 I lager |
PTFE
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,8205 kr - 6,2133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,6305 kr - 1,2668 kr | 22000 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6434 kr - 1,5835 kr | 189 I lager |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,81 kr - 1,6287 kr | 27899 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,935 kr - 1,87 kr | 53300 I lager |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,8893 kr - 4,8402 kr | 1398 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3,3343 kr - 4,1508 kr | 2600 I lager |
PA;Stål
|
Brun
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
8,0575 kr - 8,0575 kr | 2192 I lager |
PTFE
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,1885 kr - 6,5753 kr | 57185 I lager |
HDPE;stål
|
Svart
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,172 kr - 2,3466 kr | 16543 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,7338 kr - 3,3896 kr | 4200 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,9567 kr - 4,8977 kr | 1442 I lager |
PTFE
|
Grå
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
4,6602 kr - 5,8169 kr | 1598 I lager |
PTFE
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,0305 kr - 5,9419 kr | 27037 I lager |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9379 kr - 1,876 kr | 15703 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1734 kr - 2,3496 kr | 54365 I lager |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
10280225 | 4,4888 kr - 11,0694 kr | 3600 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
3,2316 kr - 3,2316 kr | 2000 I lager |
PA;Stål
|
Brun
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,4803 kr - 1,7235 kr | 198 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta