Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,935 kr - 1,87 kr | 53300 I lager | 
HDPE
 | 
Träfärgad
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 3,8893 kr - 4,8402 kr | 1398 I lager | 
PE; stål
 | 
Naturfärgad
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | ||
| 3,3343 kr - 4,1508 kr | 2600 I lager | 
PA;Stål
 | 
Brun
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | ||
| 1,3968 kr - 1,623 kr | 234 I lager | 
PA;filt;stål
 | 
Naturfärgad
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 2,0508 kr - 2,3842 kr | 1457 I lager | 
PA;filt;stål
 | 
Naturfärgad
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 2,4133 kr - 3,1311 kr | 3988 I lager | 
PA
 | 
Naturfärgad
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
| 4,6602 kr - 5,8169 kr | 1598 I lager | 
PTFE
 | 
Grå
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 3,0305 kr - 5,9419 kr | 27037 I lager | 
HDPE;stål
 | 
Grå
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,9379 kr - 1,876 kr | 15703 I lager | 
HDPE
 | 
Naturfärgad
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | ||
| 1,1734 kr - 2,3496 kr | 54365 I lager | 
HDPE
 | 
Träfärgad
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 10280225 | 4,4888 kr - 11,0694 kr | 3600 I lager | 
PE; stål
 | 
Naturfärgad
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | |
| 3,1885 kr - 6,5753 kr | 57185 I lager | 
HDPE;stål
 | 
Svart
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | ||
| 1,172 kr - 2,3466 kr | 16543 I lager | 
HDPE
 | 
Naturfärgad
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | ||
| 8,0575 kr - 8,0575 kr | 2192 I lager | 
PTFE
 | 
Grå
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 3,2316 kr - 3,2316 kr | 2000 I lager | 
PA;Stål
 | 
Brun
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | ||
| 1,4803 kr - 1,7235 kr | 198 I lager | 
PA;filt;stål
 | 
Naturfärgad
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 2,772 kr - 5,4291 kr | 49500 I lager | 
HDPE;stål
 | 
Svart
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 0,81 kr - 1,6287 kr | 27899 I lager | 
HDPE
 | 
Naturfärgad
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 3,9567 kr - 4,8977 kr | 1442 I lager | 
PTFE
 | 
Grå
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | ||
| 3,8205 kr - 6,2133 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
HDPE;stål
 | 
Grå
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta