Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6192 kr - 4,5243 kr | 1963 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 3,8205 kr - 6,2133 kr | 2250 I lager |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6305 kr - 1,2668 kr | 12000 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6434 kr - 1,5835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,8636 kr - 3,8636 kr | 1400 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,5405 kr - 3,1598 kr | 6344 I lager |
PA;Stål
|
Brun
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,3011 kr - 1,5081 kr | 1856 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,8961 kr - 2,2262 kr | 14398 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,7502 kr - 4,8546 kr | 200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,772 kr - 5,4291 kr | 47000 I lager |
HDPE;stål
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,81 kr - 1,6287 kr | 27100 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,935 kr - 1,87 kr | 52800 I lager |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,9567 kr - 4,8977 kr | 1442 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 4,6602 kr - 5,8169 kr | 1598 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 3,0305 kr - 5,9419 kr | 27000 I lager |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9379 kr - 1,876 kr | 21600 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1734 kr - 2,3496 kr | 43565 I lager |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,7338 kr - 3,3896 kr | 4200 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,1954 kr - 12,849 kr | 640 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,677 kr - 11,677 kr | 2000 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta