Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2993 kr - 8,2993 kr | 2192 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 3,2842 kr - 6,7725 kr | 57000 I lager |
HDPE;stål
|
Svart
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,966 kr - 1,9323 kr | 21600 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,8159 kr - 3,4913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,3513 kr - 13,2345 kr | 440 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,0273 kr - 12,0273 kr | 1800 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 1,5247 kr - 1,7752 kr | 5798 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,7277 kr - 4,66 kr | 1963 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 4,0754 kr - 5,0446 kr | 1042 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 2,8552 kr - 5,592 kr | 46500 I lager |
HDPE;stål
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8343 kr - 1,6776 kr | 27100 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,963 kr - 1,9261 kr | 52800 I lager |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 4,006 kr - 4,9854 kr | 998 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,8627 kr - 5,0003 kr | 200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,283 kr - 4,231 kr | 1200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,9351 kr - 6,3997 kr | 3000 I lager |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6494 kr - 1,3048 kr | 10000 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6627 kr - 1,631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6167 kr - 3,2546 kr | 6344 I lager |
PA;Stål
|
Brun
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,3402 kr - 1,5533 kr | 200 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
0.669 in
17.0 mm